RoHS (Reduction of Hazardous Substances) er en EU-bekendtgørelse fra 2006, der omhandler anvendelsen af skadelige stoffer i elektriske og elektroniske produkter og udstyr til salg på det europæiske marked. Dette fremgår også af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 141 af 17/02/2020.
I henhold til RoHS er det forbudt at sælge elektriske og elektroniske produkter, hvis de indeholder nedenstående stoffer i en højere koncentration, end hvad der fremgår af parentesen efter hvert stof (maks. værdier i vægtprocent i homogene materialer):
1) Bly (0,1 %)
2) Kviksølv (0,1 %)
3) Cadmium (0,01 %)
4) Hexavalent chrom (0,1 %)
5) Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1 %)
6) Polybromerede diphenylethere (PBDE) (0,1 %)
7) Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (0,1 %)
8) Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1 %)
9) Dibutylphthalat (DBP) (0,1 %)
10) Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1 %)