Submarine link fra Lapseki til Sütlüce på tværs af Dardaneller-strædet

categories: Koncern  Elforsyning  Transmission 

elforsyning   -   12/12/2014 - 12:00 AM

Prysmian etablerer anden submarine link over Dardaneller-strædet

2014/04/12


Prysmian Group har indgået en kontrakt til en værdi af i alt ca. € 64 mio. med det tyrkiske TEIAS (TyrkiskElectricity Transmission Corporation) til design, levering, installation og idriftsættelse af den anden HV submarine link mellem Europa og Asien over Dardaneller-strædet.

Denne anden forbindelse over Dardanellerne vil supplere den link, som Prysmian Group i øjeblikket udfører ad samme rute (første kontrakt indgået med TEIAS i september 2012) og vil spille en strategisk rolle for fuldførelsen af Tyrkiets eltransmissionsnettet samt sikring af pålidelig og omkostningseffektivenergidistribution fra asiatiske kraftværker til landets vigtigste forbrugscentre, herunder Istanbul områdetog rundt om Marmarahavet.

"Dette projekt bekræfter Prysmians ubestridte lederskab i submarine kabelsystemer til elforsyning, somen pålidelig og dedikeret partner i udførelsen af komplekse nøglefærdige løsninger" udtalte Massimo Battaini,Prysmian Group Senior Vice President energiprojekter. "Den første Dardanellerne link, som i øjeblikketetableres af koncernen, udgør en milepæl i kabelhistorie, da det er en af de første AC 380 kV undersøisk kabellinks ved hjælp XLPE isolerede kabler i verden.

Linket omfatter et dobbelt AC transmissionskredsløb på godt 4 km med en driftsspænding på 1000 MW for hvert kredsløb mellem transformerstationer i Lapseki (asiatiske side) og Sütlüce (tyrkiske side) på tværs afDardaneller-strædet. Det 380 kV XLPE isolerede kabel vil blive fremstillet på Prysmians produktionsenhed iPikkala (Finland), en af koncernens ekspertisecentre til produktion af søkabler. Idriftsættelse er planlagt tilførste halvdel af 2016.

Prysmian er verdensførende inden for undersøiske elkabler. For at understøtte dette potentielle på vækstmarkeder igangsætter koncernen et større investeringsprogram til udvikling af produktionskapaciteten iFinland (Pikkala) og Italien (Arco Felice). Desuden har koncernen styrket sin portefølje af kabler til forbindelse til fastlandet samt net og interarray forbindelser mellem havvindmøller - der fremstilles i Drammen, Norge.