Gennemførelse af første HV el-net med bæredygtige kabler

categories: Koncern  Elforsyning  Distribution 

13/09/2013 - 12:00 AM

P-Laser er den første high-performance bæredygtige kabel til el-net. Lavet med genanvendelige råvarer bidrager P-Laser til at reducere de miljømæssige konsekvenser af el-net og samtidig øge deres effektivitet og transmissionskapacitet. High Voltage P-Laser fastholder de samme egenskaber for effektivitet og kompatibilitet som eksisterende net og men  med lavere miljøbelastning. Faktisk kan kablet fungere ved temperaturer 20% højere end de typiske 90°C i traditionel PEX-teknologien, da  de anvendte materialer til beskyttelse af kappe er metal dirigent og de ydre kabelskærmene fuldt genanvendeligt.

P-Laser er blevet installeret i Lacchiarella, nær Milano (Italien) som et 150 kV - 5 km link. Dette ejes af Terna SpA, og er et afgørende skridt i reorganiseringen af højspændings transmissionsnettet i det sydvestlige område af Milano. Installationen vil gøre det muligt at optimere forbindelserne på længere sigt. PryCam blevet installeret på de to yderpunkter af den omkring halve kilometer lange P-Laser sektion. Dette instrument, udviklet af Prysmian Group giver nogen impulssignaler genereret af partielle udladninger, der kan overvåges og måles nøjagtigt, hvilket kan være med til at forhindrer svigt og tilhørende omkostninger.

"Prysmian Group er mere og mere engageret i partnering med forsyningsselskaberne i opgradering og udvikling af deres el-net, og samtidig søge for at reducere de miljømæssige konsekvenser af sådanne net, "forklarer Fabio Romeo, Executive Vice President i Prysmian Group Energy Business. I de kommende år vil vi se en radikal ændring i den måde, at det globale energisystem fungerer, hvilket vil betyde mange fordele for alle brugere i form af effektivitet, kvalitet og sikkerhed. Højtydende kabler og smarte overvågningsinstrumenter er en vigtig del af denne moderniseringsproces for at sikre en bedre forebyggelse af risici, grid load optimering og lav miljøbelastning".