Energibesparelse

BÆREDYGTIGHED

Overblik

Energibesparelse kan være at slukke for lyset eller skrue ned for varmen. Men en oprindelig energibesparende investering, der betaler sig over et par år, er ligeledes rentabel.

Et større kabeltværsnit vil være dyrere og en klar investering, men virkningen heraf vil være lavere modstand og energitab i kablet ved samme spænding, som kan konverteres til:

  • Lavere strømforbrug i kWh
  • Lavere elregning i kroner og øre
  • Nedsat CO2 -udledning
  • Længere levetid for kablet
  • Bedre kapacitet i kablet

BEREGNING

Fokus på totalomkostninger

Med den traditionelle beregningsmetode, hvor det mindste og dermed essentielle tværsnit vælges, sikres den laveste installationsomkostning.

Men denne betragtning tager ikke hensyn til årlige eller samlede levetidsomkostninger for installationen.

Målet med en totalberegning er at minimere de økonomiske levetidsomkostninger såvel som at reducere klimafodaftrykket for en given installation - i forhold til energitab i kablet.

INDSTILLINGER

Dine faktorer

Ved beregning med CableApp, kan du selv ændre i elprisen i kroner pr. kWh så du får den mest retvisende og personlige beregning.

Et kabel har ikke samme belastning på alle tidspunkter, da strømforbruget svinger hele dagen og året. Appen kan derfor beregne med en faktor for den gennemsnitlige belastning (gB). For eksempel 100% for fuld kapacitet, 75% for industri, 60% for fælles arealer, 40% for bolig eller en anden procentsats.

Under menupunktet ”Indstillinger” kan du selv ændre i disse værdier.

.

Beregningseksempel

Her kan du se et eksempel på en energibesparende beregning via en gennemgang af beregningsmetoden:

  • Applikation 1 kV, metode i væg, i rør
  • 1-leder,  3-fase, længde 130 m, strøm 268 A, korrektionsfaktor 1
  • Resultat for essentielle tværsnit 95 mm2 - og for bedste tværsnit 120 mm2

 

For at beregne energibesparelsen ved at øge tværsnittet benyttes formlen AE, der udregner forskellen i ledermodstanden (R1 - R2) hvor R1 = 95 mm2 og R2= 120 mm2 . Til beregningen antages et årligt forbrug, hvor tid (t) er sat til 365 dage x 24 timer = 8.760 timer. Beregningen benytter en gennemsnitlig belastning (gB) svarende til 40% af strømbelastningen (I). Baseret på dette kan vi beregne den årlige besparelse ved at øge tværsnittet fra 95 mm2 til 120 mm2 således:

 

  • Strøm besparelse EA = 3/1 x (0,232 - 0,185) x 0,13 x (0,4 x 268)2 x 8.760/1.000 = 1.845 kWh årligt
     
  • Økonomisk besparelse 1.845 kWh x 2,75 kr. pr. kWh = 5.074 kr. årligt
     
  • Klima besparelse 1.845 kWh x 0,096 kg CO2 pr. kWh = 177 kg CO2 årligt
     
  • Materiale forskel: 1,745 CO2/kg/m x 130 m = 226 kg CO2 (cradle-to-gate forskel fra 95 til 120 mm2 tværsnit)

Kontakt os

Grossist & Installatør

Kim Laursen