Tromleretur

OVERBLIK

Genanvendelse af trætromler

I 2022 genanvendte Prysmian Group globalt 50% af dets tomme tromler i kraft af diverse returtromle programmer.

Miljøbesparelsen herfra kan være markant, da en trætromle i gennemsnit kan genbruges op til 8 gange, inden den skrottes. For metal- og plasttromler er levetiden endnu længere og dermed også genbrugspotentialet. 73% af alle kabeltromler anvendt globalt er af træ, mens resten er af metal eller plastik.

Tromlereturnering sker for det meste via eksterne logistikvirksomheder, specialiseret i lokal genanvendelse af tomme kabeltromler. For større projekter arrangerer lokale Prysmian selskaber selv for både logistisk levering samt returnering af tromler i samarbejde med kunden eller projekt underleverandører. 

GENANVENDER MELLEM 75-95% AF TRÆTROMLER

Fabrikker i Nordeuropa

I mange år, har næsten alle fabrikker i Nordeuropa tilbudt kunderne et nationalt returtromle program for trætromler i alle størrelser - fra K6 til K30. Eksempler på returtromle rater fra 2021 er som følgende:
 

  • Nässjö fabrik i Sverige har en tromlereturnering på 95%
     
  • Emmen fabrik i Holland kører et pilotprojekt via block-chain med et mål om at opnå 100% tromlereturnering i 2022
     
  • Delft fabrik i Holland har en tromlereturnering på 80%
     
  • Pikkala og Oulu fabrikker i FInland har en tromlereturnering på 55% for små tromler, 75% for mellemstore tromler og 85% for store tromler
     
  • Keila fabrik i Estland har for hele Baltikum en tromlereturnering på 83% og en genbrugsrate på 74%
     
  • Drammen fabrik i Norge har en 23% returrate for små tromler K7-11 og en 81% returrate for større tromler K12-26
     
  • Danmark returnerer 80% af store tromler fra forsyningskunder

DOKUMENTATION FOR

Bæredygtigt træ

Hos Prysmian Group støtter vi lovlig og bæredygtg skovrydning til gavn for miljøet og indhenter derfor relatered dokumentation fra vores leverandører af trætromler i forbindelse med indkøbsaftaler. 

Her kan du finde miljødokumetation for det træ, som vi benytter til nye kabeltromler fra leverandører såsom:
 

  • Versowood som leverer til Prysmian Finland og Estland benytter PEFC, FSC og ISO 14001-certifieret træ 
     
  • Svensson Group som leverer til Prysmian Norge og Estland benytter er PEFC, ISO 9001 og 14001-certifieret træ 
     
  • Hildebrandt Group  som leverer til Prysmian Holland benytter PEFC, ISO 9001, 14001, 3834-3, 15614-1, IPPC ISPM15--certifieret træ 
     
  • VIda AB som leverer til Prysmian Holland, Estland og Sverige benytter PEFC og FSC-certifieret træ