BASTA

OVERBLIK

Hvad er BASTA ?

BASTA  er en non-profit virksomhed der drives og eges i fællesskab af det svenske IVL Svenska Miljöinstitutet og Byggföretagen. BASTA-database søgefunktionen er åben og frit tilgængelig for alle.

BASTA er et system for alle, der ønsker at foretage bevidste produktvalg med det formål at udfase miljø- og sundhedskadelige stoffer - for eksempel bygningsejere, entreprenører, arkitekter, bygningsingeniører eller enkeltpersoner.

BASTA

Miljøgodkendte kabler

Byggevarer der findes i BASTA-databasen, opfylder BASTAs krav til kemisk indhold. I BASTA-systemet registrerer leverandører og producenter af bygge- og anlægsprodukter produkter, der opfylder BASTA- eller BETA-kriteriekravet om stoffer med farlige egenskaber.

Følgende af vores produkter er BASTA godkente:

  • AXQJ RMF Pure 24 kV 
  • AXQJ RMF Pure 12 kV 
  • AXCLJ TT 24kV 
  • AXCLJ TT 12 kV
  • AXALJ TT AL 24 kV
  • AXALJ TT AL 12 kV
  • AHXAMK-WM 10 kV Multi-Wiski TT
  • AHXAMK-WM 20 kV Multi-Wiski TT 
  • SE-N1XE-U/-R/-AS 0,6/1 kV