Cable App

GRATIS SERVICE

Beregn og vælg tværsnit

CableApp beregner det essentielle og bedste tværsnit til enhver type installation, giver nyttigt tip til omkostnings- og energibesparelse ved hjælp af et større tværsnit samt angiver spændingsfald i volt. Efter beregning kan du navngive, gemme, udskrive eller til enhver tid dele din beregning med andre.

CableApp kan gratis downloades til både iPhone og Android og findes tillige som en PC version. Som bruger bedes du oprette en profil ved login, hvorefter du har mulighed for hurtigt at finde frem til dine gemte kabelberegninger. 

Energibesparelse

Et større kabeltværsnit er en dyrere investering. Men effekten heraf er en lavere ledermodstand og energitab i kablet ved samme spænding, som kan konverteres til lavere strømforbrug og dermed elregning samt CO2-udledning.

Målet med en totalberegning er at minimere de økonomiske levetidsomkostninger såvel som at reducere klimafodaftrykket for en given installation i forhold til energitab i kablet.

Hvad kan jeg gøre med CableApp ?

HENT CABLEAPP

Kom i gang nu

Skan QR-koden her og download din gratis CableApp version til din enhed (Android eller iPhone).

Som bruger bedes du oprette en personlig profil, så du senere kan genfinde dine gemte kabelberegninger og indsætte egne faktorer.

Du kan også bruge CableApp på din PC-computer.

God fornøjelse !

 

DOWNLOAD TIL ANDROID

DOWNLOAD TIL IPHONE

Kontakt os

Grossist & Installatør

Kim Laursen

FAQ

Her finder du svarene på de mest gængse spørgsmål ifbm. CableApp. Skulle du stadig have tvivl omkring appen, er du velkommen til at kontakte os på: [email protected] 

Under menupunktet ”Info” finder du informationer om beregningsgrundlaget i form af matematiske formler og eksempler til beregning af det essentielle og bedste tværsnit samt hvordan det energibesparende tværsnit udregnes.

Til enhver beregning kræver CableApp oplysning om applikationstype, installationsmetode, referencemetode, antal ledere, strømtype, spændingsniveau, effektfaktor, strømbelastning, kredsløbslængde, antal kredsløb og selvvalgt korrektionsfaktor.

Benyttes avanceret beregning er det derudover muligt at angive flere parametre til beregningen såsom aktiv effekt (kW), tilsyneladende effekt (kWA), udnyttelse (%), spændingsfald, leder kortslutningsstrøm, kortslutningsvarighed, omgivelsestemperatur samt værdi for CO2-emission og elpris i kroner/kWh. 

Resultatet af din beregning oplyser det essentielle og bedste kabeltværsnit til din installation. Resultatet inkluderer også spændingsfald i volt samt årlig energibesparelse i CO2 og kroner/kWh ved at vælge det bedste eller et endnu større kabeltværsnit fremfor det essentielle. 

Fra menupunktet ”Indstillinger” kan du ændre på beregningsparameter såsom antal decimaler, energipris i kroner/kWh og gennemsnitlig brug (%). Du kan også ændre på disse værdier til enhver avanceret beregning.

Ja, du kan gemme ethvert resultat af en beregning direkte i CableApp. Tryk på gem og navngiv din beregning. Senere kan du genfinde disse under menupunktet ”Mine beregninger”. Herfra kan du åbne gemte beregning, se tilknyttet produkt datablad samt downloade eller dele beregningen med andre som PDF, ved hjælp af de digitale værktøjer som er tilgængelig for dig. 

Efter enhver beregning har du nederst på resultatsiden forskellige muligheder. Du kan gennemse alle detaljer for beregningen og ved hjælp af knappen ”Del PDF” enten downloade eller videresende resultatet til andre, ved hjælp af de digitale værktøjer, som er tilgængelig for dig. 

CableApp foreslår normalt det mest almindelig anvendte kabel til dine behov, men viser også flere alternative kabler, der matcher dine behov. 

Beregning af den årlige energibesparelse tager højde for antagelser om følgende parametre: omkostninger til energi, gennemsnitlig brugsprocent og CO2-emission. Du kan ændre disse værdier under menupunktet ”Indstillinger”. Selve beregningsmetoden finder du beskrevet under menupunktet “Info”.

Ja, du kan under menupunktet ”Indstillinger” vælge et andet land, da Prysmian Group Cable App findes i 23 forskellige lande. Bemrk, at nogle udgaver kun er tilgængelig på lokalsproget og at alle beregner ud fra den lokale produktportefølje i henhold til standard IEC 60364-5-52

CableApp er gratis at downloade til iPhone og Android smartphone og tablet samt findes som en PC-udgave. Som bruger bedes du vælge et land og oprette en profil, så du har mulighed for at ændre indstillinger samt navngive og gemme dine beregninger til senere dokumentation 

CableApp beregner med en gennemsnitlige elpris, der omfatter alle 4 dele inkl. moms. Under menu punktet indstillinger har du selv mulighed for at ændre i elprisen. 

Elprisen består af 4 dele. Tre faste og én variabel, der tilsammen udgør prisen for 1 kWh el. De 3 faste dele af elprisen er uafhængige af dit valg af el-leverandør. Det eneste man kan påvirke, er udgiften til el-leverandøren, som består af et abonnement og en kilowatttimepris:

• Udgifter til dit elnetselskab ca. 16%

• Afgifter ca. 49% 

• Moms 20%

• Udgifter til el-leverandør ca. 15%

CableApp beregner med en CO2-udledning eller emission per kWh, for at indikere den miljømæssige besparelse ved at benytte det bedste eller større tværsnit fremfor det essentielle, såfremt der er en forskel. Appen benytter en gennemsnitlig årlig CO2-faktor dvs. CO2-emission pr. 1 kWh udregnes af Energinet. Til 2023 var denne på 96 gram CO2 per kWh. 

CAbleapp-Vilkår-betingelser-frontpage

CableApp brochure

CableApp-Energibesparelse-frontpage

CableApp Energibesparelse

CableApp-vilkår-betingelser-frontpage

Cableapp - Vilkår og betingelser

CableApp

CableApp video