Ecocable

OVERBLIK

Kabler der skåner natur og miljø

Vi skal passe bedre på klimaet og mindske brugen af jordens ressourcer. Byggebranchen har derfor brug for flere materialer med en dokumenteret miljøpåvirkning fra en uafhængig og anerkendt instans.

Som producent, støtter vi naturligvis op om den grønne omstilling ved at dokumentere vores kablers miljøpåvirkning så de kan indgå i Svanemærket byggeri.

EU BLOMSTEN

Hvad er Ecolabel ?

Ecolabel også kaldet EU Blomsten i Danmark, er EU's officielle miljømærke etableret af EU i 1992. Den er garanti for, at produkter opfylder skrappe miløkrav enten som mærkede forbrugervarer eller som godkendte byggevarer, der kan indgå i andre miljøgodkendelser og -ordninger.

Den største forskel mellem EU-Blomsten og Svanemærket er, at de udspringer af to forskellige instanser og dækker forskellige markeder. Mål og miljøkrav er stort set ens. Der er dog en del praktiske hensyn, som gør at de to mærker fortsat lever side om side.

MILJØMÆRKE

Hvad er Svanemærket ?

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke, som gør det enkelt for forbrugere, virksomheder og det offentlige at bidrage til den grønne omstilling.

Svanemærket er holistisk og ser på alle relevante miljøparametre i hele produktets livscyklus.

På den måde fremmer Svanemærket cirkulær økonomi, effektiv brug af ressourcer og biodiversitet – og reducerer klimabelastningen og brugen af skadelige kemikalier.

FORKLARING

Registreret ikke certificeret eller mærket

Elektriske kabler og ledninger kan ikke certificeres vha. Svanemærket eller EU-Blomsten og dermed mærkes med disse logoer og licensnumre.

Derimod kan de godt blive miljømæssigt tredjeparts evalueret af Ecolabel.  

Svanemærket og EU-Blomsten gør det let at være grøn indkøber og enkelt at vælge bæredygtige produkter. Log ind i Ecolabel byggevaredatabase og se alle vores listede kabler.eller se nedenfor liste.

MILJØVURDERING

Strenge krav til kemikalier

Svanemærket stiller mange og skrappe krav til kemikalier for at beskytte både miljø og menneskers sundhed - både for enkelte materialer såvel som færdige produkter.

Det vil sige stoffer, der er miljøskadelige, kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsskadelige. For eksempel forbyder Svanemærket alle organiske fluorstoffer både klassificerede og uklassificerede og udelukker dermed mere end 4.000 kemikalier, der er i denne gruppe.

Elektriske kabler og ledninger til Svanemærket byggeri skal opfylde Ecolabels miljøkrav og må ikke indeholde nogen former for phthalater, der overstiger 100 ppm eller 0,1% pr. 100 kg færdigt produkt.

KABLER REGISTRERET I ECOLABEL BYGGEVAREDATABASE

Egnet til Svanemærket byggeri

Halogenfri og brandhæmmende let installationskabel til fast indenørs applikation.

Halogenfri og brandhæmmende let installationskabel til fast indenørs applikation.

Halogenfri og brandhæmmende let installationskabel til fast indenørs applikation.

Helogenfri og brandhæmmende let installationskabel

Halogenfri og brandhæmmende installationskabel til fast indendørs applikation.

Halogenfri og brandhæmmende let installationskabel til fast indenørs applikation.

Halogenfri og brandhæmmende let installationskabel til fast indenørs applikation.

Halogenfri. brandhæmmende og fleksibel monteringsledning.

Halogenfri. brandhæmmende og fleksibel monteringsledning.

Halogenfri forsyningskabel med høj brandsikkerhedsniveau og KEMA KUR godkendelse.

Halogenfri og brandhæmmende jordingskabel

Halogenfri og fleksibel installationskabel

Halogenfri og fleksibel installationskabel

Halogenfri, brandhæmmende aluminium forsyningskabel

Halogenfri og brandhæmmende aluminium forsyningskabel

Halogenfri, brandhæmmende og skærmet installationskabel

Halogenfri og brandhæmmende installationskabel med 100% tæt kobberskærm

Halogenfri, brandhæmmende og skærmet installationskabel

Halogenfri og brandhæmmende forsyningskabel til fast indendørs applikation.

Funktionssikkert og halogenfrit installationskabel med 100% dækkende kobberskærm

Halogenfri og brandsikkert installationskabel

Halogenfri og brandsikkert installationskabel

Halogenfrit og brandhæmmende installationskabel

Halogenfrit og brandhæmmende installationskabel

Halogenfri, brandhæmmende og UV-bestandigt solcellekabel

Ren kobberleder - jordingsleder

Skærmet forsyningskabel med vandtæt leder og UV-stabil, halogenfri og brandhæmmende yderkappe.

Skærmet forsyningskabel med vandtæt leder og UV-stabil, halogenfri og brandhæmmende yderkappe.

Skærmet forsyningskabel med vandtæt leder og UV-stabil, halogenfri og brandhæmmende yderkappe.