Byggeri

OVERBLIK

Forbinder konstruktioner

Prysmian tilbyder en komplet portefølje af kabler til byggeri, hvad enten det drejser sig om installations-, fiber- eller netværkskabler til applikation i huse og lejligheder eller kontor- og industribyggeri.  Vores løbende fokus på udvikling og innovation, høj kvalitet, brandevne og bæredygtighed betyder, at du som kunde og handelspartner kan differentierer dig på markedet og sikre slutbrugerne en merværdi. 

SIKKERHED

FIRETUF - brandsikre kabler

Prysmian tilbyder et sortiment af funktionssikre kabler under navnet FIRETUF, der er egnede til permanent indendørs installation i kontor- og offentlige bygningsinstallationer samt inden for industrien.

Funktionssikre kabler testes i henhold til standard IEC 60331-1 & 2 eller DIN 4102-12  for deres evne til at fungere under og efter en brand. Funktionsdygtighed måles i tid såsom E15,  E30, E60, E90 og E120 minutters drift. 

Isolationen kan også brandtestes i henhold til IEC 60331 og DIN VDE 0472-814 og funktionssikkerhed angives i minutter FE90 eller FE180.

VORES MILJØKONCEPT

ECO CABLE

ECO CABLE er vores seneste miljøinitiativ, som leverer gennemskuelig vurdering og dokumentation for en række af vores mest miljøvenlige kabler. Bæredygtig forretningspraksis bliver stadig vigtigere, og der er mange forskellige måder at opnå en væsentlig miljøeffekt på. Derfor introducerer vi ECO CABLE til støtte for vores kunders miljøarbejde. 

ECO CABLE som koncept er vores løfte om at udvikle og lancere en række kabler med en lavere miljøpåvirkning sammenlignet med vores standard kabelsortiment. ECO CABLE mærkede kabler vil leve op til Prysmians foruddefinerede kvalitetsniveau og dokumentationen vil give et klart billede af et kabels miljøpåvirkning med hensyn til CO2-udledning, kemiske stoffer og fire andre parametre.

3.PARTS VERIFICERET

EPD dokumentation

Værdiskabelse er centralt for os.

Derfor har vi valgt at investere penge og ressourcer i at udarbejde miljøvare 
deklarationer 
i form af standardiserede og 3.parts verificerede EPD for en række
af vores mest populære kabeltværsnit

Vores kablers bæredygtige fodaftryk i form af LCA-dokumentation er en merværdi,
vi som producent tilbyder dig - og som du frit kan benytte direkte i forbindelse med dit
bæredygtighedsarbejde.

SERVICE

Cable App

CableApp er en professionel applikation, som kan benyttes til beregning og valg af kabeldimension til enhver type installation op til 1 kV

CableApp beregner det essentielle og bedste tværsnit til enhver type installation, giver nyttigt tip til omkostnings- og energibesparelse ved hjælp af et større tværsnit samt angiver spændingsfald i volt. Efter beregning kan du navngive, gemme, udskrive eller til enhver tid dele din beregning med andre.

Download gratis til både iPhone og Android eller benyt PC versionen. 

GENANVENDELIGT TILBEHØR

DrumBuddy til K6 og mindre tromler

DrumBuddy er et genanvendeligt og ergonomisk kabeltilbehør, der gør det nemt for en person at håndterer kabeltromler på op til 200 kg, uden at belaste ryggen.

Vognen kan bruges med alle K6, S6 og mindre tromler, og udskiftning til ny tromle kan hurtigt og nemt klares af en person.

Drum Buddy er designet med en sækkevognskonstruktion med kraftige og fleksible hjul, god frihøjde samt punkterfri dæk. Det gør den nem at køre rundt med på byggepladsen, henover alle slags underlag og små forhindringer.

Med sin kraftige gule farve, er den meget synlig og nem at lokaliserer på byggepladsen blandt forskellige byggematerialer. Kabelvognen leveres på en palle med påmonterede hjul og tilhørende adaptorsæt

DOKUMENTATION

DoP ydeevnedeklaration

Byggevareforordningen i henhold til EN 50575 kræver at CE-mærkning ledsages af en ydeevnedeklaration, der på engelsk forkortes DoP (Declaration of Performance). 

Hver CE-mærkning ledsages dermed af et unikt 7 cifret DoP nummer påtrykt produktlabelen eller emballagen, der refererer til et specifikt dokument

Dette indeholder obligatoriske informationer om produkttype, anvendelsesformål, produktionssted, test og godkendelsesinstans samt ydeevneklasse.

KLASSIFIKATION

CPR brandevne

EN 50575 er den fælles europæisk standard til klassificering af kablers ydeevne, med hensyn til reaktion ved brand under Byggevareforordningen, der på engelsk hedderr Construction Product Regulation (CPR).  

Kravet om CE-mærkning gælder for alle kabler til fast installation. I Danmark har Byggestyrelsen offentliggjort, at brandklassifikation Eca som minimum skal være gældende for brandhæmmende kabler til fast installation i byggeri.

Kabler klassificeres fra B2 til E ved hjælp af brandtests der måler flammespredning og varmeudvikling.

KABEL PORTFOLIO

Højere brandklasser katalog

Når behovet for fast installation af brandhæmmende kabler med en hjere brandklasse opstår, det vil sige kabler med en højere CPR brandklassifikation end klasse Eca, kan vi naturligvis også leverer disse. Hvad enten det drejer sig om brandklasse Dca, Cca eller B2ca - til byggeri, infrastruktur, industri eller telekom. Ved at bruge et højere CPR klasse kabel til alt - kan lager, distribution og indkøb også forenkles. Og det er ikke muligt at installerer det forkerte kabel ved et uheld.
 
Klasse Dca, Cca og B2ca
Klasse Dca, Cca og B2ca kabler yder et progressivt højere sikkerhedsniveau, da de ud over at være brandtestet iht. EN 60332-1-2 også er lodret brandtestet i bundter i 20 minutter ved en 20,5 kW flamme iht. EN 50399. Når flammen slukkes, må kablet ikke brande videre. Derudover foretages der yderligere tests og måling for udvikling af røg ( EN 61034-2), brandbare dråber og partikler (EN 50339) samt syre (EN 60754-2).

Brochurer til byggeri - download her

RZ1-K 0,6/1 kV B2ca - fleksibelt installationskabel med sort yderkappe

FIRETUF - serie af brandsikre kabler

XPJ 300V + 500V Dca - Hvidt installationskabel

XPUJ 300V + 500V Dca - Sort installationskabel

CABLE APP - til beregning og valg af kabeldimension

AFUX-HF C-PRO 500 V

Kontakt os

Grossist & Installatør

Kim Laursen